เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_V 2 Vertical

    ELLIPSIS radiators integrate discreetly and elegantly with the space that surrounds them, always offering maximum environmental comfort. ELLIPSIS 30_V 2 Vertical is available in 15 heights, from 4 to 50 elements and thermal powers from 156 to 3186 Watts. Thanks to its high performance it is ideal for low temperature design. Recommended for traditional, condensing boilers and heat pumps.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 30x15 mm elliptical section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELLIPSIS-30-V-2
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Decorative
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป