เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIANO 2 Vertical
PIANO 2 Vertical
PIANO 2 Vertical
    IRSAP

    PIANO 2 Vertical

    PIANO represents the evolution of the “radiator” in shape and color. PIANO 2 Vertical is the two-tier version of Piano Vertical, suitable for environments that require a higher caloric yield. PIANO 2 Vertical is available in 9 heights, from 4 to 30 elements and thermal powers from 201 to 3364 Watt.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PIANO-2-V
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Decorative
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป