เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARES
Irsap

ARES

ARES: the classis Irsap towel warmer radiator. Available in a standard White or Chrome Plated finished.
สเปคสินค้า
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARES
  • Product familyRadiator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ares
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators