เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    ARPA 12_B represents the aesthetic evolution of the bathroom radiator thanks to its longitudinal development. Thin tubes follow one another, creating a unique and light shape. ARPA 12_B is available in 4 heights and 4 widths. With the addition of an optional electric heating element, it can also operate during periods when the system is off.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arpa-12-b
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป