เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    A classic that never goes out of style, the ELLIPSIS 30_B towel warmer is particularly suitable for refined environments. ELLIPSIS 30_B is available in 4 heights and 4 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can also work during periods in which the system is turned off.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • steel tower warmer radiator
      • horizontal elements featuring elliptical tubes 30x15 mm
      • side manifolds with 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellipsis-30-b
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป