เผยแพร่สินค้าของคุณ
QUADRÉ
QUADRÉ
    IRSAP

    QUADRÉ

    Steel towel warmer radiator with rectangular tube elements, QUADRÉ comes from a contemporary appeal to the style of tradition. A radiator that, thanks to the particular rectangular frame, contains all the technical and formal characteristics of the bathroom radiator.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes with rectangular section 25x20 mm
      • side manifolds with 30x30 mm section
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.quadre
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป