เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
    IRSAP

    SOUL_S Electric

    SOUL_S Electric is an electric steel bathroom towel radiator. Available in 3 heights and in the width of 550 mm.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soul-s-electric
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป