เผยแพร่สินค้าของคุณ
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
    IRSAP

    TESI Electric

    The TESI decorative radiator is available in an electric version that can be controlled by external controls (type S). The radiator is reversible, with the right-hand side interchangeable with the left-hand side. This model, available for TESI 2, TESI 3 and TESI 5, represents the most functional solution where connection to the heating system is not possible, or as an integration of the existing system.

    สเปคสินค้า
    • Construction features

      • pressed sheet steel manifolds
      • 25 mm diameter sheet steel tubes
      • 45 mm long elements (element pitch)
      • complete with thermal liquid
      • The TESI Electric radiator is painted with epoxy powders in all Irsap colours (and RAL out of catalogue)
      • the electric heating element has a digital electronic control with: stop command, chrono, comfort, reduced operation at night, antifreeze.
      • long transparent power cable: 1200 mm, SCHUKO plug
      • single phase power supply 230 V, 50 Hz, Class II, IP24
      • open window detection function
      • The radiator is reversible from right side to left side
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tesi-electric
    • Product familyIRSAP heat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tesi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป