เผยแพร่สินค้าของคุณ
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX
    ISOBOX Isolation

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eticsbox
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameThermal insulation
    • UNSPSC code301415
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass TitleExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls