เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basement walls
Isodrän

Basement walls

THE TOTAL MOISTURE PROTECTION OF NEW AND OLD BASEMENT Typically basements are cold and raw spaces that cannot be used for much more than storage or garage, but this doesn’t always need to be the case. Using the ISODRÄN method allows you to create quality accommodation in the basement of both existing houses or for new construction. Moisture problems are not always visible therefore it can be difficult to detect. Signs of problems can be anything from the basement odour to laundry that does not dry, paint peeling and (or) water leakage.
สเปคสินค้า
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.basementwalls
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porous Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFirm Foam
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CodeA1020
  • CSI UniFormat II TitleSpecial Foundations

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์