หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
IFC classificationBuilding Element
รหัส ETIMEC010879
ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate
Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_50
Uniclass 2015 DescriptionMineral fibre slab insulation
CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
OmniClass Number23-13 25 19 11
OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II CodeA1020
CSI UniFormat II TitleSpecial Foundations