เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vapor barrier foils
ISOVER PL
Archived

Vapor barrier foils

Vapor barrier foils for vapor barrier insulation of walls, ceilings and roofs, protecting building partitions (walls, ceilings, roofs) against moisture caused by condensation penetrating from the interior of the building water vapor to the barrier. Foils with constant or variable diffusion resistance.

สเปคสินค้า
  • A file with products from the current ISOVER offer dedicated to the construction of vapor barriers of walls, ceilings and roofs: vapor barrier foil with constant diffusion resistance ISOVER Stopair 1104, vapor barrier with variable diffusion resistance ISOVER Vario® XtraSafe and Vario®KM Duplex UV.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Folie_paroizolacyjne
  • Product familyIsover materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-14
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_10_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVapour permeable sheets
  • OmniClass Number23-13 25 27
  • OmniClass TitleVapor Barriers