เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIPE PPR NIRON
PIPE PPR NIRON
    Italsan

    PIPE PPR NIRON

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(47 รีวิว)
    NIRON is a complete polypropylene pipe and fitting system for the distribution of hot and cold water. NIRON offers a great quality and reliability that guarantees a long lifetime use and energy savings in water distribution piping systems, plumbing and hydronic systems.
    The lightness of the material makes easier to assemble. The installation time is reduced in 30 to 50% in comparison with conventional metal pipes
    The different pipes range of the Niron are listed below:
    • NIRON SINGLE WALL: 25 years using this kind of polypropylene pipe offers a reliable guarantee for
    • hot and cold water in plumbing and air conditioning systems.
    • NIRON COMPOSITE: This kind is reinforced with an inner layer of fiber glass mixed with Polypropylene that provides a reduced lineal thermal expansion coefficient in comparison with the Single Wall models.
    • NIRON CLIMA: This system is specifically designed for hydronic systems with FAN COILS units. This model can also be used in other applications thanks to the potable certification according to RD140/2003.
    • OTHER MODELS: Niron Purple, for recycled water; Niron OB, with an oxygen barrier; Niron Dark, with UV protection for outdoor installations.
    สเปคสินค้า
    • The main benefits are the following:

      • Low thermal conductivity and low condensation.
      • Absence of corrosion.
      • Minimum inner surface suroughness.
      • High chemical resistance.
      • Graze resistance.
      • Ice resistance.
      • Non electric conductive.
      • Reduced noise propagation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pprnirontuberia
    • Product familyPolipropileno PPR Niron
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NIRON
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2014-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • UNSPSC namePlumbing connectors
    • UNSPSC code40141720
    • OmniClass Number23-27 39 00
    • OmniClass TitlePiping

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)