เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archived

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1850SJ
    • Product familyEngine Powered Boom Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultra Series Telescopic Boom Lift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 DescriptionTelescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)