เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genie S-65XC
Manlift Group

Genie S-65XC

Able to perform a wider range of heavier lift tasks on construction and industrial jobsites with Genie® S®-60 XC™ and S-65 XC telescopic booms — offering a dual lift capacity of 660-lb (300 kg) unrestricted and 1,000-lb (454 kg) restricted. The Genie Xtra Capacity™ (XC) feature lets up to three people work onboard with room for tools and jobsite materials.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genie-s-65xc-telescopic-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Telescopic Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)