เผยแพร่สินค้าของคุณ
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    สเปคสินค้า
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E4380
    • Product familyBRIVE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)355
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา