เผยแพร่สินค้าของคุณ
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
สเปคสินค้า
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E6048
  • Product familyODÉON UP
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา