เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler: - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    สเปคสินค้า
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E62452
    • Product familyFLIGHT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Receveur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)760
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา