เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 140 x 90 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    สเปคสินค้า
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62481 Dimensions : 140 x 90 x 4 cm Weight : 41 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E62481
    • Product familyFLIGHT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Receveur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา