เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 170 x 90 x 4 cm

    - anti-bacterial protection (silver ions),

    - floor-standing or inset, height 4 cm,

    - drain Ø 9 cm not included,

    - 10-year guarantee,

    - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm,

    - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer,

    Flight technology: antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions),

    Highly resistant : excellent compromise between durability, strength and weight

    Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm

    สเปคสินค้า
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E62483
    • Product familyFLIGHT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Receveur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา