เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 70 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 70 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 70 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    สเปคสินค้า
    • Description : E62487. Collection : FLIGHT. Dimensions : 150 x 70 x 4 cm. Weight : 36 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E62487
    • Product familyFLIGHT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Receveur
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC011443
    • ชื่อ ETIMShower tray

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา