เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Struktura bath - Dimension 170 x 75cm, - with adjustable feet, - volume 192 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 75 cm shower tray - ingenious : flush-fit waste in open position, - bathing enjoyment : raised back, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
สเปคสินค้า
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E6D021
  • Product familySTRUKTURA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)482
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา