เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Thermostatic wall-mount shower mixer - Water saver: Push-in button, - safety stop at 40°C, - maximum temperature 50°C, - warm body, - non-return valve on supplies, - connectors and wall escutcheons, - on flow handle: Eco stop to help save water.
    สเปคสินค้า
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E72352
    • Product familyALEO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา