เผยแพร่สินค้าของคุณ
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)
Jacob Delafon

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E75759-4
  • Product familyBRIVE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา