เผยแพร่สินค้าของคุณ
BRIVE - Single-lever bidet mixer
Jacob Delafon

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

สเปคสินค้า
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E75763-4
  • Product familyBRIVE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา