เผยแพร่สินค้าของคุณ
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
สเปคสินค้า
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E8959
  • Product familyTOOBI
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)202
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา