เผยแพร่สินค้าของคุณ
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Kumin single-lever washbasin mixer - Incl. pop-up drain and side lift rod - anti-scale aerator - ceramic disc cartridge - flow rate: 5 l/min. - integral anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin) and easier cleaning, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings.
สเปคสินค้า
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E98827
  • Product familyKUMIN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)162
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา