เผยแพร่สินค้าของคุณ
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge - (lever in center position = cold water). - Temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - Flow rate : 11 l/mn.
สเปคสินค้า
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E99444
  • Product familyKUMIN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)162
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา