เผยแพร่สินค้าของคุณ
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
    Jacob Delafon

    JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min). Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C. Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    สเปคสินค้า
    • Bath/shower column with thermostatic mixer and round showerhead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E99741
    • Product familyJULY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinetterie
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา