เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
    James Hardie USA

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel's precise, right-angle cuts create wideset channels that complement traditional and modern styles.

    ติดต่อกับ James Hardie USA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Specialties and Trim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)10.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
    • OmniClass Number23-13 37 15
    • OmniClass TitleExterior Siding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)