เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
Hardie® Trim Boards
    James Hardie USA

    Hardie® Trim Boards

    Hardie® Trim Boards

    Form meets function at every intersection with Hardie® Trim boards. With an authentic look, Hardie® Trim boards provide design flexibility for columns, friezes, doors, windows and other accent areas. With higher performance to withstand damage from the elements compared to wood trim, Hardie® Trim is the perfect option for a long-lasting home. Hardie® Trim is a low-maintenance and durable accent for your exterior — adding an extra component of beauty to your home.

    ติดต่อกับ James Hardie USA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jh-hardietrim
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Specialties and Trim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
    • OmniClass Number23-15 15 31
    • OmniClass TitleWall Specialties and Trim
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)