เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    James Hardie USA
    Archived

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jh-reveal-panel-surround-trim
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Specialties and Trim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)95.5
    • กว้าง (นิ้ว)47.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
    • OmniClass Number23-13 37 15
    • OmniClass TitleExterior Siding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    สินค้าใกล้เคียง

    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (11)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)