เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetically outstanding system solutions for support-free roof constructions. The free choice of supporting profiles allows the design of large span rooflights.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-02-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_Basic_roof_glazing
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-08
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls