เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30

    The updated classification of the JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30 provides architects with undreamed-of design prospects. With glass dimensions of up to 2300 mm in width and 4600 mm in height, there are more options to choose from in terms of glazing from different manufacturers as well as different variants for the realisation of corner joints. In other words, greater creative freedom in the comprehensive planning of fire protection façades, including the entrance area, while ensuring that the high functional and legal requirements are met at the same time. Learn more about the new possibilities offered by the JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30. We would be glad to help you do so.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-01-07

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_Fire_EI30_fire_protection_facade
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-12
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls