เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Jansen steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The Jansen folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    สเปคสินค้า
    • 01-04-01-05

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Product familyUninsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding or sliding gate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
    • OmniClass Number23-11 25 15 19
    • OmniClass TitleFolding Gates