เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    สเปคสินค้า
    • 01-02-02-03

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_janisol_70_door
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors