เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Create some comfort in your workspace with my luxurious and sophisticated design. My double lounge is not only comfortable but also spacious and inviting. Coming in a range of colours, I am sure to suit wherever you may need. Perfect for any reception area, waiting room or office, your clients will be sitting comfortably for hours on end.

สเปคสินค้า
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Drej-Lounge-Double-Chair
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drej Sofas & Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)755
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย