เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Is your office space lacking some style and comfort? Then look no further! We've got the solution for you. Create a welcoming environment with my bold, stylish design that will having you sitting so comfortably, you won't want to leave. Perfect for any reception area, waiting room or office, I am sure to keep you and your clients happy.

สเปคสินค้า
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Drej-Lounge-Single-Chair
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drej Sofas & Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)755
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย