เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexi 120 Degree Workstation
JasonL

Flexi 120 Degree Workstation

Hello, I'm the Flexi Premium Sit Stand Single Person 120 Degree Workstation, an ergonomic solution for a spacious single-person configuration, allowing you to focus on your duties while participating in a collaborative atmosphere. With a sturdy steel base and durable surface, I provide a dependable workspace for heavy use.

My highlight feature is my height-adjustable design, which allows you to easily move from sitting to standing positions in a matter of seconds. This encourages a better work habit by reducing the negative effects of extended sitting, such as pain and potential injuries. I'm available in black and white frame.

With the Flexi Premium Sit Stand Single Person 120 Degree Workstation, you can create an ergonomic environment that encourages health, teamwork, and optimal productivity.

Assembly Notes:
1. The pre-drilled holes may not align with the frame due to our tops being generic.
2. Disregard the pre-drilled holes.
3. You will receive self-tapping screws to drill directly into the underside of the table top to attach it to the base.
4. If you are not confident in drilling directly to the top, you can add an assembly service before you check out your order.

สเปคสินค้า
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Flexi-120-Degree-Workstation
  • Product familyDesks & Workstation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexi Office Desks & Workstations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1240
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย