เผยแพร่สินค้าของคุณ
Just Right 2P Workstation
JasonL

Just Right 2P Workstation

I'm the Just Right Height Adjustable Workstation, where the latest in ergonomic technology meets modern office style. My sturdy and durable base supports my smooth top, ready to facilitate hours of work and heavy use.

My most impressive feature is my height-adjustable design, which gives users the freedom to go from sitting to standing in just a few moments! Research shows that sitting for long periods of time can impact health and lead to injuries, but you'll never feel stiff and sore with me.

Ideal for team and collaborative settings, or offices that are short on space and want to save on furniture. I know that every space is different, so come in multiple sizes and colours to suit yours. Add an optional floor-based screen, adjustable bracket and two-way connector.

สเปคสินค้า
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Just-Right-2P-Workstation
  • Product familyDesks & Workstation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Just Right Office Desks & Workstations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1625
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)92
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)