เผยแพร่สินค้าของคุณ
McDuck Arm Chair - Black Swivel Base
JasonL

McDuck Arm Chair - Black Swivel Base

Style, comfort and function come together in perfect harmony with the McDuck swivel chair. With fabric or PU leather finishes to choose from and black powder coated leg frames, I am more than just a seat, but an experience. Your height is no longer an issue as I come with the height adjustable feature. Comfort and sophistication now live in one seat.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 650

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 13

    Back height (mm) 425

    Back width (mm) 460

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 440

    Seat material Fabric, PU leather

    Leg/frame finish Black powdercoated

    Frame material Nylon base

    Mechanism Simple tilt mechanism

    Seat foam Moulded foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mcduck-arm-chair-black-swivel-base
  • Product familyOffice Chairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์McDuck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit