เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Good day! I am the Monarch Boardroom Chair. I am adjustable, with a height range of 960mm to 1040mm. My sleek design and swivel base make me quite a versatile piece - allowing me to fit well in all spaces I'm placed in. I will be sure to accentuate the classiness of your boardroom and provide an inviting yet professional feel to it.

    สเปคสินค้า
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Monarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monarch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1040
    • กว้าง (มิลลิเมตร)680
    • ความลึก (มิลลิเมตร)585
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย