เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

I'm the Mondo Corner Lounge, the seat that merges modern style and ergonomic comfort. I seat one person but can be combined with others to create a larger seating space, and have been designed with a unique and modern look. My material is made with soft fabric while my steel frame provides long-term support, and I come in a range of colours.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mondo-corner-lounge
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mondo Office Sogas and Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย