เผยแพร่สินค้าของคุณ
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
    OFM

    OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk

    OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk.

    OFM core collection 530 with it's stylish ventilated design and sleek mesh seat back creates better air circulation for your back. This desk chair features a contoured midback, swivel tilt control, flip up adjustable arms and sturdy fabric seat in four attractive colors for exceptional comfort and reliability. Be confident knowing this chair meets ANSI/BIFMA standards and has 275 lb. Recommended weight limit. Backed by the OFM limited lifetime warranty.

    Cooling mesh Back work chair: added comfort with a breathable, ventilated, mesh Back and fabric Seat that conforms to your body.
    Lumbar support: this contoured Mid Back desk chair adapts to various body types and helps to reduce pressure with built in lumbar support.
    Ergonomic office chair: convenient swivel and comfortable tilt Control help ease long days at the office.
    Adjustable Arm office chair: flip up Height adjustable arms offer convenience and all-day support for upper body and shoulders.
    Durable office chair: this heavy duty office chair has a 275 lbs. Weight capacity and is ANSI BIFMA Certified for durability and support. Backed by the OFM limited lifetime warranty.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Arm Height: 26.4"-30.3"
      Back Size: 16.3" W x 26.8" H
      Exterior Arm Width: 24.4"
      Interior Arm Width: 23"
      Overall Depth: 27.6"
      Overall Height: 40.2"-44.1"
      Overall Width: 24.8"
      Seat Height: 17.5"-21.3"
      Seat Size: 20.1" W x 20.9" D
      Assembled Product Weight: 31 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 27" L
      Carton Cube: 5.281250
      Ship Weight: 40
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OFM-530-Core-Collection-Midback-Mesh-Office-Chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)44.1
    • กว้าง (นิ้ว)24.8
    • ความลึก (นิ้ว)27.6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)