เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

I'm the Mondo Round Big Back Lounge, the comfortable and stylish seat you've been waiting for. Perfect for offices, breakout rooms, reception areas or shared spaces, I provide hours of comfort. Enjoy the support of my soft seat, steel base and fixed arms, and combine me with others to create a larger seating space. Choose from a range of professional colours and fit me in anywhere.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mondo Office Sogas and Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย