เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mondo Round Small Back Lounge
JasonL

Mondo Round Small Back Lounge

I'm the Mondo Round Small Back Lounge, the ultimate in comfortable office furniture. Place me in your office, breakout room, reception area or shared space, and let me provide hours of comfort and support. My soft fabric seat, steel base and fixed arms offer longevity, and I can be combined with others to create a larger seating space. Choose from a range of professional colours and fit me in anywhere.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 515

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 1085

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mondo-round-small-back-lounge
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mondo Office Sogas and Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย