เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mondo Square Lounge
JasonL

Mondo Square Lounge

I'm the Mondo Square Lounge, the simple yet comfortable addition to your next breakout, reception, office or shared space. I come in dark grey fabric and have been made with strong, powdercoated steel, offering support and comfort all year around. Combine me with others to create a larger seating space, and take advantage of my flexibility by putting me anywhere.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 600

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mondo-square-lounge
  • Product familySofas and Lounges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mondo Office Sogas and Lounges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย