เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadro Loop Boardroom 3200 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 3200 mm

I'm the Quadro Modern Boardroom Table with white and black legs, a commercial quality table for your most important meeting room.The right table in your boardroom not only sets the right tone in your professional environment, it encourages innovation and enables creativity to thrive. I have adjustable feet that can adapt to uneven surfaces, and a clean, laminate top that looks fantastic from all angles. I know every office is different, so come in three sizes to suit four, eight or twelve people, and three colours to suit all tastes and styles including white, maple , black, salvage oak or dark oak for my surface finish. Optional extras include a power box that sits conveniently in the centre of my tabletop, and metal cable covers for data mangement.

สเปคสินค้า
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Quadro-Loop-Rounded-Corner-3200-mm
  • Product familyBoardroom Tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quadro Loop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย