เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sapphire Coffee Table
JasonL

Sapphire Coffee Table

Simple but effective, the sapphire coffee table with a white, black and chrome in three top colours. making it perfectly compliment any waiting room or visitor chairs in your welcome area. Sturdy and reliable I am an easy choice.

Assembly Notes:
1. The pre-drilled holes may not align with the frame due to our tops being generic.
2. Disregard the pre-drilled holes.
3. You will receive self-tapping screws to drill directly into the underside of the table top to attach it to the base.
4. If you are not confident in drilling directly to the top, you can add an assembly service before you check out your order.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Tools required Hand drill

    Height (mm) 400

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 19

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, chrome

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sapphire-coffee-table
  • Product familyBoardroom Tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sapphire Office Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย