เผยแพร่สินค้าของคุณ
Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base
JasonL

Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base

Looking for a new chair to complement your workspace? Then look no further! I am Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base. My dynamic design is perfect for any cafe, meeting room, boardroom and so much more. Coming in a range of different base designs and colours, I am sure you'll be sorted!

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 790

    Width (mm) 550

    Depth (mm) 520

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 430

    Seat depth (mm) 420

    Seat material Polypropylene

    Leg/frame finish Black, natural wood

    Frame material Metal frame

    Use Suitable for indoor

    Use (8 + hours a day for all) Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.teddy-plastic-tub-chair-4-leg-base
  • Product familyOffice Chairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Teddy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย